Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Grundkörper Der Ultraflache 54
Stückliste
44740M
PREVIEW
Produktname
Grundkörper Der Ultraflache 54, DN 40, WaD, Geruchsverschluss 22 mm
GTIN-Nummer
4026092080474
Bestell-Nummer
44740M
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Bodenabläufe mit Geruchsverschluss z.B. Keller-, Bad-, Werkstätten- und Hofentwässerung einschließlich Rinnen -Schmutzwasser-
Abflussstutzen Ausführung
waagerecht
Entwässerungsart
Freispiegel
Ablauftyp
Ablauf-Punktförmig
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
Werkstoff des Ablaufkörper
Kunststoff
Abdichtvarianten
mit werksseitig angebrachter Manschette
Geruchsverschluss
mit Geruchverschluss
Temparturklasse
A
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
nein
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
LINK
http://www.kessel.de/info?han=44740M
Procurement
Last update22.05.2024, 12:19
Artikelnummer44740M
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kessel/catalogItem/f42fb587-07a8-4808-9e50-1026f97afce5
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 22.05.2024, 12:19
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions