Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
Add for comparison
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground
Stückliste
99601.002B
Produktname
Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, LW 400, NS 1,5, Klasse II, B
GTIN-Nummer
4026092030950
Bestell-Nummer
99601.002B
Einsatzbereich
Abscheideranlage für Leichtflüssigkeiten (Schlammfang, Leichtflüssigkeitsabscheider und Probenahmestelle)
Einbausituation
Erdeinbau
Verkehrslasten Erdeinbau (DIN 19901)
PKW Parkflächen
Werkstoff Abscheider
PE (Polyethylen)
Bauweise Abscheideranlage
Schlammfang integriert
Nenngröße NS
1.5
Schlammfanginhalt
200 Liter
Abmessung Baulänge außen Behälter, ohne Anschlüsse
582 mm
Abmessung Bauhöhe außen Behälter, ohne Schachtaufbauten (gilt für Erdeinbau)
620 mm
Höhendifferenz von Zulauf- bis Ablaufsohle
47 mm
min. Zulauftiefe von Oberkante Gelände bis Rohrsohle Zulauf (min. Erdüberdeckung)
231 mm
max. Zulauftiefe von Oberkante Gelände bis Rohrsohle Zulauf (max. Erdüberdeckung)
324 mm
Abmessung Baubreite außen Behälter, ohne Anschlüsse
520 mm
max. Grundwasserstand (vom Behältersohle gemessen)
G3 Oberkante des Behälters ohne Schachtaufbau
http://www.kessel.de/info?han=99601.002B
Procurement
Last update06.05.2025, 10:01
Part number99601.002B
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 06.05.2025, 10:01
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices
Embedded user actions