Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Hebeanlage Aqualift S 100/200
Stückliste
28511
Produktname
Hebeanlage Aqualift S 100, Mono, GTF 600, freie Aufstellung
GTIN-Nummer
4026092092880
max. Förderstrom
12.00 m³/h
Bestell-Nummer
28511
max. Förderhöhe
8.00 m
elektrische Nennleistung (P1)
0.65 W
Nennbetriebsspannung
230 V
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
1
Masse netto
28.20 kg
Schutzklasse
Schutzklasse I
Unterwasserpumpe
Tauchpumpe
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff
Anschlussnennweite druckseitig
DN50, DA63
Anschlussnennweite saugseitig
100
elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
nein
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
maximale Fördermedientemperatur
40 °C
max. Betriebsdruck
800.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
0.40 W
Nenndrehzahl
2750 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
3 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
RWDR
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
Ja
ATEX
Nein
LINK
https://www.kessel.de/info?han=28511
Procurement
Last update22.05.2024, 12:17
Artikelnummer28511
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kessel/catalogItem/259a527f-e538-4017-ac4b-bfab750be367
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 22.05.2024, 12:17
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions