Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Hebeanlage Minilift S Art.-Nr. 28560C
Stückliste
280570X
PREVIEW
Produktname
Hebeanlage Minilift S, KTP 300-S1, Bodenplatte, befliesbar
GTIN-Nummer
04026092082546
LMIN
0.000
LMAX
200.000
Variable Länge
max. Förderstrom
8.00 m³/h
Bestell-Nummer
280570X
max. Förderhöhe
6.00 m
elektrische Nennleistung (P1)
0.34 W
Nennbetriebsspannung
230 V
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
1
Masse netto
10.80 kg
Schutzklasse
Schutzklasse I
Motorschutz
nein
Unterwasserpumpe
Tauchpumpe
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff, Edelstahl
Anschlussnennweite druckseitig
32
Anschlussnennweite saugseitig
50
elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
Nein
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
maximale Fördermedientemperatur
35 °C
max. Betriebsdruck
600.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
0.21 W
Nenndrehzahl
2800 1/min
max. Drehzahl n
2800 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
2 A
Einschaltstrom
3.80 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
RWDR
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
ja
Außenaufstellung
nein
ATEX
nein
Baureihe
Hebeanlage Minilift S
Hydraulik
einstufig
Anwendungsbereich
Entwässerung
LINK
https://www.kessel.de/info?han=280570X
Procurement
Last update22.05.2024, 12:18
Artikelnummer280570X
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kessel/catalogItem/4ae2b64a-3be4-4332-af85-36190925d089
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 22.05.2024, 12:18
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions