피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: KESSEL
생성됨: 29.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KESSEL
48000M
KESSEL
Drain technology
Bathroom drains
Scada wall drain
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/ablauftechnik/badablaeufe/wandablauf_scada/grundkoerper20wandablauf20scada.prj},{NB=48000M},{SA810ID03=48000M},{SA700ID06_=0},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=0},{DN1=50},{DN2=50},{DN3=50},{DN4=50},{AEL=0},{ISD1=20},{ISD2=10},{PREVIEW=../../bilder/ksb_w_48000m.png},{SA700ID04=Grundkörper Wandablauf Scada DN 50, mit befestigter Dichtmanschette},{SA810ID06=4026092079096},{SA010ID04=KESSEL AG},{SA100ID04=Bodenabläufe mit Geruchsverschluss z.B. Keller-, Bad-, Werkstätten- und Hofentwässerung einschließlich Rinnen -Schmutzwasser-},{SA200ID03=waagerecht},{SA250ID03=Freispiegel},{SA300ID03=Ablauf-Punktförmig},{SA360ID03=ohne Begleitheizung},{SA400ID03=Kunststoff},{SA500ID03=mit werksseitig angebrachter Manschette},{LODLEVEL=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Drain body Scada wall drain
Bill of material
48000M
PREVIEW
Product name
Drain body, Scada wall drain, DN 50, with fixed waterproofing membrane
Drain body, Scada wall drain, DN 50, with fixed waterproofing membrane
GTIN number
4026092079096
4026092079096
Order number
48000M
48000M
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
Floor drains with odour trap, e.g. basement, bathroom, workshop and yard drainage including channels -wastewater-
Drain pipe socket version
horizontal
Type of drainage
Freispiegel
Drain type
Ablauf-Punktförmig
Trace heating
ohne Begleitheizung
Drain body material
Polymer
Sealing variants
mit werksseitig angebrachter Manschette
Odour trap
with odour trap
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
no
Fire resistance class can be retrofitted
no
LINK
http://www.kessel.de/info?han=48000M
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
내장 된 사용자 작업