Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Hebeanlage Aqualift F Basic
Stückliste
28898
Produktname
GTIN-Nummer
max. Förderstrom
m³/h
Bestell-Nummer
max. Förderhöhe
m
elektrische Nennleistung (P1)
W
Nennbetriebsspannung
V
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
1
Masse netto
kg
Unterwasserpumpe
6
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff
Anschlussnennweite druckseitig
DN80, DA90
Anschlussnennweite saugseitig
elektrischer Anschluss
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
nein
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
maximale Fördermedientemperatur
40 °C
max. Betriebsdruck
hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
W
Nenndrehzahl
1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
vertikaler Einbau
Ja
ATEX
Nein
Anwendungsbereich
Entwässerung
LINK
https://www.kessel.de/info?han=28898
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions