피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: KESSEL
생성됨: 29.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KESSEL
28514
KESSEL
Pump technology
Lifting stations
Aqualift S
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/pumpentechnik/hebeanlagen/aqualift_s/aqualift_s_asmtab.prj},{NB=28514_4},{SA810ID03=28514},{SA700ID34=20.00},{SA700ID37=11.00},{SA700ID33=1.30},{SA700ID08=230},{SA700ID30=1},{SA700ID32=34.00},{SA700ID11=50},{SA700ID21=1100.00},{SA700ID22=0.80},{SA700ID23=2700},{SA700ID26=5},{SA700ID31=1},{IDNR=4},{SA700ID16=0},{SA700ID25=0},{SA700ID44=10.00},{SA700ID45=10.00},{SA700ID46_=1},{SA700ID48_=0},{PREVIEW=},{SA700ID04=Hebeanlage Aqualift S 100, Tronic, GTF 1250, freie Aufstellung},{SA810ID06=4026092092903},{SA810ID10=Hebeanlage Aqualift S 100, Tronic, GTF 1250, freie Aufstellung},{SA700ID49=Schutzklasse I},{SA200ID03=Tauchpumpe},{SA250ID03=vertikal},{SA260ID03=Trockenläuferpumpe},{SA350ID03=normalansaugend},{SA400ID03=E-Motor für Wechselstrom}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Lifting stations Aqualift S 100/200
Bill of material
28514
Product name
Lifting station Aqualift S 100, Tronic, GTF 1250, Free-standing set-up
Lifting station Aqualift S 100, Tronic, GTF 1250, Free-standing set-up
GTIN number
4026092092903
4026092092903
max. delivery rate
20.00
20.00
m³/h
Order number
28514
28514
max. pumping height
11.00
11.00
m
electrical nominal power (P1)
1.30
1.30
W
Nominal operating voltage
230
230
V
Total number of pumps/drives
1
1
Net mass
34.00
34.00
kg
Protection class
Protection Class I
Protection Class I
Unterwasserpumpe
Submersible pump
Submersible pump
Shaft position
vertical
vertical
Design
dry-rotor pump
dry-rotor pump
Priming characteristics
normal-priming
normal-priming
Drive
e-motor for alternating current
e-motor for alternating current
E-motor start-up type
direct
direct
Pump housing material information
Polymer
Polymer
Connection nominal size, pressure (outlet) side
DN50, DA63
DN50, DA63
Connection nominal size, suction (inlet) side
100
100
electrical connection
1/N/PE 230V
1/N/PE 230V
Star/delta startup circuit for three-phase connection or three phase current
no
no
Nominal frequency
50
50
Hz
Protection rating
IP 68
IP 68
Thermal class
F
F
maximale Fördermedientemperatur
40
40
°C
max. operating pressure
1100.00
1100.00
hPa
max. shaft power (P2) per pump/drive
0.80
0.80
W
Nominal speed
2700
2700
1/min
max. power consumption per pump/drive
5
5
A
Motor pump shaft
continuous
continuous
Shaft seal
RWDR
RWDR
Number of duty pumps/drives
1
1
vertical installation
Yes
Yes
ATEX
No
No
LINK
https://www.kessel.de/info?han=28514
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
내장 된 사용자 작업