피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: KESSEL
생성됨: 29.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KESSEL
45201.16
KESSEL
Drain technology
Bathroom drains
Linearis Infinity shower channel
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/ablauftechnik/badablaeufe/duschrinne_linearis_infinity/kessel-duschrinne20linearis20infinity2060.prj},{NB=45201.16-43-1600},{SA810ID03=45201.16},{L1=30},{L=1600},{GROUP=2},{TYP=201},{DNIN=100},{DNOUT=40},{ISD=40},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=1},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=0},{SA700ID17_=0},{SA700ID18_=2},{SA700ID19_=0},{IDNR=43},{PREVIEW=../../bilder/ksb_w_4520116.png},{SA700ID04=Duschrinne Linearis Infinity 90, L: 1600 mm, DN 50, Edelstahl poliert},{SA810ID06=4026092094105},{SA010ID04=KESSEL AG},{SA100ID04=unbesetzt},{SA200ID03=waagerecht},{SA250ID03=Freispiegel},{SA300ID03=Ablauf-Linienförmig (z.B. Rinne)},{SA360ID03=ohne Begleitheizung},{SA400ID03=Kunststoff},{SA450ID03=gebürstet},{SA460ID03=Edelstahl 1.4404 (V4A)},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 87
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Linearis Infinity shower channel
Bill of material
45201.16
PREVIEW
Product name
Shower chan. Linearis Infinity 90, L: 1600 mm, DN50, Polished SST
Shower chan. Linearis Infinity 90, L: 1600 mm, DN50, Polished SST
GTIN number
4026092094105
4026092094105
Order number
45201.16
45201.16
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
unbesetzt
Drain pipe socket version
horizontal
Type of drainage
Freispiegel
Drain type
Ablauf-Linienförmig (z.B. Rinne)
Trace heating
ohne Begleitheizung
Drain body material
Polymer
Surfaces of the drains (drain body)
brushed
Material number
Stainless steel 1.4404 (V2A)
Sealing variants
mit werksseitig angebrachter Manschette
Odour trap
with odour trap
with odour trap
Temperature class
A
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
yes
Fire resistance class
keine Feuerwiderstandsklasse
Load class: “Drains, covers and upper sections”
K 3
LINK
https://www.kessel.de/info?han=45201.16
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
내장 된 사용자 작업