피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: KESSEL
생성됨: 29.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KESSEL
79400
KESSEL
Backwater protection
Backwater valves
Pipe flap valves
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/rueckstauschutz/rueckstauverschluesse/rohrklappen/rohrklappe.prj},{NB=79400},{SA810ID03=79400},{SA700ID06_=1},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=0},{DN1=400},{DN2=MIN},{ISD1=20},{ISD2=MIN},{PREVIEW=../../_pool_/02/70/79400.png},{SA700ID04=Rohrklappe DN 400},{SA810ID06=4026092011669},{SA010ID04=KESSEL AG},{SA100ID04=sonstige produktspezifische Ausführungen},{SA400ID03=Kunststoff},{SA500ID03=ohne Abdichtung},{SA550ID03=ohne Geruchsverschluss},{SA700ID06=ja},{SA700ID16=nein},{SA010ID03=201805},{SA010ID05=20190809},{SA810ID04=79400},{LODLEVEL=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Pipe flap valve
Bill of material
79400
PREVIEW
Product name
Pipe flap valve DN 400
Pipe flap valve DN 400
GTIN number
4026092011669
4026092011669
Order number
79400
79400
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
other product-specific versions
Drain body material
Polymer
Sealing variants
without waterproofing layer
Odour trap
without odour trap
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
yes
LINK
https://www.kessel.de/info?han=79400
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
내장 된 사용자 작업