Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 36
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Pumpstation Aquapump Medium (fäkalienhaltig)
Stückliste
827720A-FR
PREVIEW
Produktname
GTIN-Nummer
LMIN
0.000
LMAX
450.000
Variable Länge
max. Förderstrom
11.50 m³/h
Bestell-Nummer
max. Förderhöhe
10.00 m
elektrische Nennleistung (P1)
1.20 W
Nennbetriebsspannung
230 V
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
Masse netto
kg
Schutzklasse
Schutzklasse I
Bauart
Tauchpumpe
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff, Edelstahl
Anschlussnennweite druckseitig
DN32, DA40
Anschlussnennweite saugseitig
150
elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
nein
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
maximale Fördermedientemperatur
40 °C
max. Betriebsdruck
1000.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
0.69 W
Nenndrehzahl
2800 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
5 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
RWDR
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
Ja
ATEX
Nein
Anwendungsbereich
Entwässerung
LINK
https://www.kessel.de/info?han=827720A-FR
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions