피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: KESSEL
생성됨: 29.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KESSEL
829811
KESSEL
Pump technology
Pumping stations
Pumping Station Aquapump Small (faecal-free )
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/pumpentechnik/pumpstationen/aqualift_s_basic/aqualift_s_basic_asmtab.prj},{NB=829811_3},{SA810ID03=829811},{SA700ID34=12.00},{SA700ID37=8.00},{SA700ID33=0.65},{SA700ID08=230},{SA700ID30=1},{SA700ID32=22.00},{SA700ID11=50},{SA700ID21=800.00},{SA700ID22=0.40},{SA700ID23=2750},{SA700ID26=3},{SA700ID31=1},{IDNR=3},{SA700ID16=0},{SA700ID25=0},{SA700ID44=10.00},{SA700ID45=10.00},{SA700ID46_=1},{SA700ID48_=0},{PREVIEW=},{SA700ID04=Pumpstation Aquapump Small, Tronic, Basic, GTF 600},{SA810ID06=4026092092965},{SA810ID10=Pumpstation Aqualift S Basic, Tronic, GTF 600},{SA700ID49=Schutzklasse I},{SA200ID03=Tauchpumpe},{SA250ID03=vertikal},{SA260ID03=Trockenläuferpumpe},{SA350ID03=normalansaugend},{SA400ID03=E-Motor für Wechselstrom},{SA460ID03=direkt},{SA500ID03=Kunststoff}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Pumpstation Aquapump Small (fäkalienfrei)
Bill of material
829811
Product name
Pumpstation Aquapump Small, Tronic, Basic, GTF 600
Pumpstation Aquapump Small, Tronic, Basic, GTF 600
GTIN number
4026092092965
4026092092965
max. delivery rate
12.00
12.00
m³/h
Order number
829811
829811
max. pumping height
8.00
8.00
m
electrical nominal power (P1)
0.65
0.65
W
Nominal operating voltage
230
V
Total number of pumps/drives
1
1
Net mass
22.00
22.00
kg
Protection class
Protection Class I
Technical design
Submersible pump
Shaft position
vertical
Design
dry-rotor pump
Priming characteristics
normal-priming
Drive
e-motor for alternating current
E-motor start-up type
direct
Pump housing material information
Polymer
Connection nominal size, pressure (outlet) side
DN50, DA63
Connection nominal size, suction (inlet) side
max. DN100
electrical connection
1/N/PE 230V
Star/delta startup circuit for three-phase connection or three phase current
no
Nominal frequency
50
Hz
Protection rating
IP 68
Thermal class
F
maximale Fördermedientemperatur
40
°C
max. operating pressure
800.00
800.00
hPa
max. shaft power (P2) per pump/drive
0.40
0.40
W
Nominal speed
2750
2750
1/min
max. power consumption per pump/drive
3
3
A
Motor pump shaft
durchgehend
Shaft seal
RWDR
Number of duty pumps/drives
1
vertical installation
Yes
ATEX
No
Area of application
drainage
LINK
https://www.kessel.de/info?han=829811
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
내장 된 사용자 작업