피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: KESSEL
생성됨: 29.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KESSEL
829710-FR
KESSEL
Pump technology
Pumping stations
Pumping Station Aquapump Small (faecal)
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/pumpentechnik/pumpstationen/aqualift_f_basic/aqualift_f_basic.prj},{NB=829710-FR_4},{SA810ID03=829710-FR},{SA700ID34=21.00},{SA700ID37=10.00},{SA700ID33=1.30},{SA700ID08=230},{SA700ID30=2},{SA700ID32=28.00},{SA700ID11=50},{SA700ID21=1000.00},{SA700ID22=0.80},{SA700ID23=2650},{SA700ID26=6},{SA700ID31=1},{IDNR=4},{SA700ID16=0},{SA700ID25=0},{SA700ID44=10.00},{SA700ID45=10.00},{SA700ID46_=1},{SA700ID48_=0},{DNOUT=50},{ISD=20},{DNIN=50},{PREVIEW=../../../bilder/ksb_w_829710.png},{SA700ID04=Pumpstation Aquapump Small, Mono, Basic, STF 1300-S3, FR},{SA810ID06=4026092086490},{SA810ID10=Pumpstation Aqualift F Basic, FR, Mono, STF 1300-S3},{SA700ID49=Schutzklasse I},{SA200ID03=6},{SA250ID03=vertikal},{SA260ID03=Trockenläuferpumpe},{SA350ID03=normalansaugend}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Pumpstation Aquapump Small (fäkalienhaltig)
Bill of material
829710-FR
PREVIEW
Product name
Pumpstation Aquapump Small, Mono, Basic, STF 1300-S3, FR
Pumpstation Aquapump Small, Mono, Basic, STF 1300-S3, FR
GTIN number
4026092086490
4026092086490
max. delivery rate
21.00
m³/h
Order number
829710-FR
829710-FR
max. pumping height
10.00
m
electrical nominal power (P1)
1.30
W
Nominal operating voltage
230
V
Total number of pumps/drives
2
Net mass
28.00
28.00
kg
Protection class
Protection Class I
Technical design
6
Shaft position
vertical
Design
dry-rotor pump
Priming characteristics
normal-priming
Drive
e-motor for alternating current
E-motor start-up type
direct
Pump housing material information
Polymer
Connection nominal size, pressure (outlet) side
DN50, DA63
Connection nominal size, suction (inlet) side
max. DN100
electrical connection
1/N/PE 230V
Star/delta startup circuit for three-phase connection or three phase current
no
Nominal frequency
50
Hz
Protection rating
IP 68
Thermal class
F
maximale Fördermedientemperatur
40
°C
max. operating pressure
1000.00
hPa
max. shaft power (P2) per pump/drive
0.80
W
Nominal speed
2650
1/min
max. power consumption per pump/drive
6
A
Motor pump shaft
continuous
Shaft seal
RWDR
Number of duty pumps/drives
1
vertical installation
Yes
ATEX
No
Area of application
drainage
Hydraulics
single-level
min. pumped media temperature
0
°C
min. speed for int. speed adjustment
0
1/min
LINK
https://www.kessel.de/info?han=829710-FR
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
내장 된 사용자 작업