Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Pumpstation Aquapump XXL (fäkalienfrei)
Stückliste
8743048
PREVIEW
Produktname
max. Förderstrom
31.00 m³/h
Bestell-Nummer
max. Förderhöhe
10.50 m
elektrische Nennleistung (P1)
1.50 W
Nennbetriebsspannung
400 V
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
Masse netto
kg
Schutzklasse
Schutzklasse I
Bauart
Tauchpumpe
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Drehstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Grauguss
Anschlussnennweite druckseitig
DN50, DA63
Anschlussnennweite saugseitig
150
elektrischer Anschluss
3/N/PE 400V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
nein
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
H
maximale Fördermedientemperatur
40 °C
max. Betriebsdruck
1050.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
1.10 W
Nenndrehzahl
2900 1/min
max. Drehzahl n
1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
2 A
Einschaltstrom
A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
GLRD
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
Ja
Außenaufstellung
ATEX
Nein
Anwendungsbereich
Entwässerung
LINK
https://www.kessel.de/info?han=8743048
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions