Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 feb 2021.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Scada LED wall drain installation board
Bill of material
48004.42
PREVIEW
Product name
GTIN number
Order number
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
Floor drains with odour trap, e.g. basement, bathroom, workshop and yard drainage including channels -wastewater-
Drain pipe socket version
horizontal
Type of drainage
Freispiegel
Drain type
Ablauf-Linienförmig (z.B. Rinne)
Trace heating
ohne Begleitheizung
Drain body material
Polymer
Surfaces of the drains (drain body)
brushed
Sealing variants
mit werksseitig angebrachter Manschette
Odour trap
with odour trap
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
no
Fire resistance class can be retrofitted
no
Fire resistance class
keine Feuerwiderstandsklasse
LINK
http://www.kessel.de/info?han=48004.42
Anteprime
3D
Characteristics Graph
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Embedded user actions