Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2021/02/01より生産終了となっております。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Scada LED wall drain installation board
Bill of material
48004.42
PREVIEW
Product name
GTIN number
Order number
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
Floor drains with odour trap, e.g. basement, bathroom, workshop and yard drainage including channels -wastewater-
Drain pipe socket version
horizontal
Type of drainage
Freispiegel
Drain type
Ablauf-Linienförmig (z.B. Rinne)
Trace heating
ohne Begleitheizung
Drain body material
Polymer
Surfaces of the drains (drain body)
brushed
Sealing variants
mit werksseitig angebrachter Manschette
Odour trap
with odour trap
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
no
Fire resistance class can be retrofitted
no
Fire resistance class
keine Feuerwiderstandsklasse
LINK
http://www.kessel.de/info?han=48004.42
プレビュー
3D
Characteristics Graph
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください
Embedded user actions