피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: KESSEL
생성됨: 29.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KESSEL
44740M
KESSEL
Drain technology
Bathroom drains
The Ultraflat floor drain
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/ablauftechnik/badablaeufe/bodenablauf_der_ultraflache/grundkoerper20der20ultraflache2054.prj},{NB=44740M},{SA810ID03=44740M},{SA700ID09=0},{SA700ID12=0},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=0},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=0},{DNIN=100},{DNOUT=40},{ISD=30},{SA700ID10_=0},{SA700ID11=0},{SA700ID13_=0},{SA700ID17_=0},{PREVIEW=../../_pool_/ca/22/44740m.png},{SA700ID04=Grundkörper Der Ultraflache 54, DN 40, WaD, Geruchsverschluss 22 mm},{SA810ID06=4026092080474},{SA010ID04=KESSEL AG},{SA100ID04=Bodenabläufe mit Geruchsverschluss z.B. Keller-, Bad-, Werkstätten- und Hofentwässerung einschließlich Rinnen -Schmutzwasser-},{SA200ID03=waagerecht},{SA250ID03=Freispiegel},{SA300ID03=Ablauf-Punktförmig},{SA360ID03=ohne Begleitheizung},{SA400ID03=Kunststoff},{LODLEVEL=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
The Ultraflat 54 drain body
Bill of material
44740M
PREVIEW
Product name
The Ultraflat 54 drain body, DN40, WaD, Odour trap 22 mm
The Ultraflat 54 drain body, DN40, WaD, Odour trap 22 mm
GTIN number
4026092080474
4026092080474
Order number
44740M
44740M
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
Floor drains with odour trap, e.g. basement, bathroom, workshop and yard drainage including channels -wastewater-
Drain pipe socket version
horizontal
Type of drainage
Freispiegel
Drain type
Ablauf-Punktförmig
Trace heating
ohne Begleitheizung
Drain body material
Polymer
Sealing variants
mit werksseitig angebrachter Manschette
mit werksseitig angebrachter Manschette
Odour trap
with odour trap
Temperature class
A
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
no
Fire resistance class can be retrofitted
no
Fire resistance class
keine Feuerwiderstandsklasse
LINK
http://www.kessel.de/info?han=44740M
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
내장 된 사용자 작업