피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: KESSEL
생성됨: 29.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KESSEL
851151A
KESSEL
Drain technology
Outdoor drains
Yard drains
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/ablauftechnik/ablaeufe_im_aussenbereich/hofablaeufe/kessel-hofablauf.prj},{NB=851151A},{SA810ID03=851151A},{DNIN=100},{DNOUT=100},{ISD=90},{SA700ID06_=1},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=0},{SA700ID17_=0},{SA700ID18_=0},{SA700ID19_=1},{PREVIEW=../../bilder/ksb_w_851151a.png},{SA700ID04=Hofablauf, System 400, DN 150, A, 580-710 mm},{SA810ID06=4026092004371},{SA010ID04=KESSEL AG},{SA100ID04=Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-},{SA200ID03=waagerecht},{SA250ID03=Freispiegel},{SA300ID03=Ablauf-Punktförmig},{SA360ID03=ohne Begleitheizung},{SA400ID03=Kunststoff},{SA450ID03=sonstige produktspezifische Ausführungen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Yard drain
Bill of material
851151A
PREVIEW
Product name
Yard drain, System 400, DN 150, A, 580-710 mm
Yard drain, System 400, DN 150, A, 580-710 mm
GTIN number
4026092004371
4026092004371
Order number
851151A
851151A
Version
Roof drains and floor drains without odour trap, e.g. roof, balcony, patio drainage, façade drainage (parapet drainage) -rainwater-
Drain pipe socket version
horizontal
Type of drainage
Freispiegel
Drain type
Ablauf-Punktförmig
Trace heating
ohne Begleitheizung
Material
Polymer
Surfaces (drain body)
other product-specific versions
Material number
grey iron
Sealing variants
without waterproofing layer
Odour trap
with odour trap
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
yes
Fire resistance class
keine Feuerwiderstandsklasse
Load class: “Drainage channels for traffic areas'
A 15
A 15
LINK
https://www.kessel.de/info?han=851151A
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
내장 된 사용자 작업