Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Aufsatzstück
Stückliste
48165
PREVIEW
Produktname
Aufsatzstück, Schlitzrost, V2A, 130 x 130 mm, K 3
GTIN-Nummer
4026092034224
Bestell-Nummer
48165
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
sonstige produktspezifische Ausführungen
Abflussstutzen Ausführung
sonstige produktspezifische Ausführungen
Entwässerungsart
Freispiegel
Ablauftyp
Ablauf-Punktförmig
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
Abdichtvarianten
sonstige produktspezifische Ausführungen
Geruchsverschluss
ohne Geruchsverschluss
Temparturklasse
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
nein
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
Belastungsklasse 'Abläufe, Abdeckungen und Aufsätze'
K 3
LINK
http://www.kessel.de/info?han=48165
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions