Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Linearis Comfort upper section
Bill of material
48928M
PREVIEW
Product name
Linearis Comfort upper section, L: 750 mm, System 125, WaD, K 3
GTIN number
4026092079041
Order number
48928M
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
other product-specific versions
Drain pipe socket version
other product-specific versions
Type of drainage
Freispiegel
Drain type
Ablauf-Linienförmig (z.B. Rinne)
Trace heating
ohne Begleitheizung
Sealing variants
other product-specific versions
Odour trap
with odour trap
Temperature class
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
no
Fire resistance class
keine Feuerwiderstandsklasse
Load class: “Drains, covers and upper sections”
K 3
LINK
http://www.kessel.de/info?han=48928M
Предварительные просмотры
3D
Characteristics Graph
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро
Embedded user actions