피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: KESSEL
생성됨: 29.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KESSEL
48930M
KESSEL
Drain technology
Bathroom drains
Linearis Comfort shower channel
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/ablauftechnik/badablaeufe/duschrinne_linearis_comfort/aufsatzstueck20linearis20comfort.prj},{NB=48930M},{SA810ID03=48930M},{SA700ID09=0},{SA700ID12=0},{SA700ID06_=0},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=1},{SA700ID18_=2},{DNIN=125},{DNOUT=125},{ISD=25},{SA700ID05_=0},{SA700ID10_=0},{SA700ID11=0},{SA700ID13_=0},{SA700ID17_=0},{PREVIEW=../../_pool_/16/c4/48930m.png},{SA700ID04=Aufsatzstück Linearis Comfort, L: 950 mm, System 125, WaD, K 3},{SA810ID06=4026092079065},{SA010ID04=KESSEL AG},{SA100ID04=sonstige produktspezifische Ausführungen},{SA200ID03=sonstige produktspezifische Ausführungen},{SA250ID03=Freispiegel},{SA300ID03=Ablauf-Linienförmig (z.B. Rinne)},{SA360ID03=ohne Begleitheizung},{SA500ID03=sonstige produktspezifische Ausführungen},{LODLEVEL=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Linearis Comfort upper section
Bill of material
48930M
PREVIEW
Product name
Linearis Comfort upper section, L: 950 mm, System 125, WaD, K 3
GTIN number
4026092079065
Order number
48930M
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
other product-specific versions
Drain pipe socket version
other product-specific versions
Type of drainage
Freispiegel
Drain type
Ablauf-Linienförmig (z.B. Rinne)
Trace heating
ohne Begleitheizung
Sealing variants
other product-specific versions
Odour trap
with odour trap
Temperature class
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
no
Fire resistance class
keine Feuerwiderstandsklasse
Load class: “Drains, covers and upper sections”
K 3
LINK
http://www.kessel.de/info?han=48930M
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
내장 된 사용자 작업