Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Duschrinne Linearis Compact
Stückliste
45600.65M
PREVIEW
Produktname
Duschrinne Linearis Compact, L: 950 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3
GTIN-Nummer
4026092078938
Bestell-Nummer
45600.65M
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
unbesetzt
Abflussstutzen Ausführung
waagerecht
Entwässerungsart
Freispiegel
Ablauftyp
Ablauf-Linienförmig (z.B. Rinne)
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
Werkstoff des Ablaufkörper
Kunststoff
Oberflächen der Abläufe (Grundkörper)
gebürstet
Abdichtvarianten
mit werksseitig angebrachter Manschette
Geruchsverschluss
mit Geruchverschluss
Temparturklasse
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
ja
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
Belastungsklasse 'Abläufe, Abdeckungen und Aufsätze'
K 3
LINK
http://www.kessel.de/info?han=45600.65M
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions