Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Duschrinne Linearis Infinity
Stückliste
45202.09
PREVIEW
Produktname
Duschrinne Linearis Infinity 90, L: 900 mm, DN 50, Black, gebürstet
GTIN-Nummer
4026092094242
Bestell-Nummer
45202.09
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
unbesetzt
Abflussstutzen Ausführung
waagerecht
Entwässerungsart
Freispiegel
Ablauftyp
Ablauf-Linienförmig (z.B. Rinne)
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
Werkstoff des Ablaufkörper
Kunststoff
Oberflächen der Abläufe (Grundkörper)
gebürstet
Werkstoffnummer
Edelstahl 1.4404 (V4A)
Abdichtvarianten
mit werksseitig angebrachter Manschette
Geruchsverschluss
mit Geruchverschluss
Temparturklasse
A
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
ja
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
Belastungsklasse 'Abläufe, Abdeckungen und Aufsätze'
K 3
LINK
https://www.kessel.de/info?han=45202.09
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions