Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Linearis Infinity shower channel
Bill of material
45302.09
PREVIEW
Product name
Shower chan. Linearis Infinity 60, L: 900 mm, DN 40, Black, br., Megastop
GTIN number
4026092094297
Order number
45302.09
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
unbesetzt
Drain pipe socket version
horizontal
Type of drainage
Freispiegel
Drain type
Ablauf-Linienförmig (z.B. Rinne)
Trace heating
ohne Begleitheizung
Drain body material
Polymer
Surfaces of the drains (drain body)
brushed
Material number
Stainless steel 1.4404 (V2A)
Sealing variants
mit werksseitig angebrachter Manschette
Odour trap
4
Temperature class
A
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
yes
Fire resistance class
keine Feuerwiderstandsklasse
Load class: “Drains, covers and upper sections”
K 3
LINK
https://www.kessel.de/info?han=45302.09
Предварительные просмотры
3D
Characteristics Graph
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро
Embedded user actions