Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Wandablauf Scada
Stückliste
48000.02M
Produktname
Wandablauf Scada, mAbd Edst., 10 mm, bef. Dichtmanschette
GTIN-Nummer
4026092079126
Bestell-Nummer
48000.02M
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Bodenabläufe mit Geruchsverschluss z.B. Keller-, Bad-, Werkstätten- und Hofentwässerung einschließlich Rinnen -Schmutzwasser-
Abflussstutzen Ausführung
waagerecht
Entwässerungsart
Freispiegel
Ablauftyp
Ablauf-Linienförmig (z.B. Rinne)
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
Werkstoff des Ablaufkörper
Kunststoff
Oberflächen der Abläufe (Grundkörper)
gebürstet
Abdichtvarianten
mit werksseitig angebrachter Manschette
Geruchsverschluss
mit Geruchverschluss
Temparturklasse
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
ja
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
LINK
http://www.kessel.de/info?han=48000.02M
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions