피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: KESSEL
생성됨: 29.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KESSEL
45259.11
KESSEL
Drain technology
Floor drains
Practicus floor/roof drain
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/ablauftechnik/bodenablaeufe/boden_deckenablauf_practicus/objektablauf20practicus20pressfl20.prj},{NB=45259.11},{SA810ID03=45259.11},{SA700ID09=0},{SA700ID12=0},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=1},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=1},{SA700ID18_=2},{DNIN=125},{DNOUT=50},{ISD=30},{SA700ID10_=0},{SA700ID11=0},{SA700ID13_=0},{SA700ID17_=0},{PREVIEW=../../_pool_/21/96/452592e11.png},{SA700ID04=Bodenablauf Practicus Pressfl., DN 50, senkrecht, Schlitzrost},{SA810ID06=4026092034101},{SA010ID04=KESSEL AG},{SA100ID04=Bodenabläufe mit Geruchsverschluss z.B. Keller-, Bad-, Werkstätten- und Hofentwässerung einschließlich Rinnen -Schmutzwasser-},{SA200ID03=senkrecht},{SA250ID03=Freispiegel},{SA300ID03=Ablauf-Punktförmig},{SA360ID03=ohne Begleitheizung},{LODLEVEL=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Practicus project drain, press fl.
Bill of material
45259.11
PREVIEW
Product name
Practicus floor drain press.seal., DN 50, vertical, Slotted grating
GTIN number
4026092034101
Order number
45259.11
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
Floor drains with odour trap, e.g. basement, bathroom, workshop and yard drainage including channels -wastewater-
Drain pipe socket version
vertical
Type of drainage
Freispiegel
Drain type
Ablauf-Punktförmig
Trace heating
ohne Begleitheizung
Drain body material
Polymer
Surfaces of the drains (drain body)
geschliffen
Sealing variants
mit Klemmflansch (Pressdichtungsflansch)
Odour trap
with odour trap
Temperature class
A
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
yes
Fire resistance class can be retrofitted
yes
Fire resistance class
keine Feuerwiderstandsklasse
Load class: “Drains, covers and upper sections”
K 3
LINK
http://www.kessel.de/info?han=45259.11
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
내장 된 사용자 작업