Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Kastenrinne Ferrofix Express
Stückliste
6015150
PREVIEW
Produktname
Kastenrinne Ferrofix , Klebeflansch H: 15 mm, 153 x 1511 mm
GTIN-Nummer
4026092054659
Bestell-Nummer
6015150
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-
Abflussstutzen Ausführung
sonstige produktspezifische Ausführungen
Entwässerungsart
Freispiegel
Ablauftyp
Ablauf-Punktförmig
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
Abdichtvarianten
sonstige produktspezifische Ausführungen
Geruchsverschluss
ohne Geruchsverschluss
Temparturklasse
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
nein
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
Belastungsklasse 'Abläufe, Abdeckungen und Aufsätze'
L 15
LINK
http://www.kessel.de/info?han=6015150
Procurement
Last update22.05.2024, 12:21
Artikelnummer6015150
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kessel/catalogItem/357e82f2-9f94-47da-ba03-d320c6fe03b9
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 22.05.2024, 12:21
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions