Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Kellerablauf
Stückliste
33101
PREVIEW
Produktname
Grundkörper Kellerablauf , DN 100, Rost schwarz, 150 x 190 mm
GTIN-Nummer
4026092007860
Bestell-Nummer
33101
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Bodenabläufe mit Geruchsverschluss z.B. Keller-, Bad-, Werkstätten- und Hofentwässerung einschließlich Rinnen -Schmutzwasser-
Abflussstutzen Ausführung
waagerecht
Entwässerungsart
Freispiegel
Ablauftyp
Ablauf-Punktförmig
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
Werkstoff des Ablaufkörper
Kunststoff
Oberflächen der Abläufe (Grundkörper)
poliert
Abdichtvarianten
ohne Abdichtung
Geruchsverschluss
mit Geruchverschluss
Temparturklasse
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
ja
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
Belastungsklasse 'Abläufe, Abdeckungen und Aufsätze'
K 3
LINK
http://www.kessel.de/info?han=33101
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions