Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Fettabscheider EasyClean free, Auto Mix
Stückliste
93020.01/DSP
Produktname
Fettabscheider EasyClean free NS 20, Auto Mix
GTIN-Nummer
Bestell-Nummer
93020.01/DSP
Einsatzbereich
Abscheideranlage für Fette (Schlammfang und Fettabscheider)
Einbausituation
Freiaufstellung
Werkstoff Abscheider
PE (Polyethylen)
Bauweise Abscheideranlage
Schlammfang integriert
Nenngröße NS
20.00
Schlammfanginhalt
2000 Liter
Anzahl Pumpen
2 Stk
Nennleistung P1
3.60 kW
Nennleistung P2
3.00 kW
Art der Freiaufstellung (DIN 19901)
temperierte Umhausung
Abmessung Baulänge außen Behälter, ohne Anschlüsse
4250 mm
Abmessung Bauhöhe außen Behälter, ohne Schachtaufbauten (gilt für Erdeinbau)
1525 mm
Höhendifferenz von Zulauf- bis Ablaufsohle
70 mm
Zulaufhöhe (Abstand zwischen Rohrsohle und Aufstellfläche)
1100 mm
Abmessung Baubreite außen Behälter, ohne Anschlüsse
1350 mm
LINK
http://www.kessel.de/info?han=93020.01/DSP
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions