Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Fettabscheider EasyClean free, Direct
Stückliste
93004.22/D
Produktname
Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct, Schauglas, SonicControl
GTIN-Nummer
4026092063644
Bestell-Nummer
93004.22/D
Einsatzbereich
Abscheideranlage für Fette (Schlammfang und Fettabscheider)
Einbausituation
Freiaufstellung
Werkstoff Abscheider
PE (Polyethylen)
Bauweise Abscheideranlage
Schlammfang integriert
Nenngröße NS
4.00
Schlammfanginhalt
400 Liter
Art der Freiaufstellung (DIN 19901)
temperierte Umhausung
Abmessung Baulänge außen Behälter, ohne Anschlüsse
1880 mm
Abmessung Bauhöhe außen Behälter, ohne Schachtaufbauten (gilt für Erdeinbau)
1432 mm
Höhendifferenz von Zulauf- bis Ablaufsohle
70 mm
Zulaufhöhe (Abstand zwischen Rohrsohle und Aufstellfläche)
1055 mm
Abmessung Baubreite außen Behälter, ohne Anschlüsse
680 mm
max. Grundwasserstand (vom Behältersohle gemessen)
ohne Angabe
LINK
http://www.kessel.de/info?han=93004.22/D
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions