Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Fettabscheider EasyClean free, Mix
Stückliste
93010.31/DS
Produktname
Fettabscheider EasyClean free NS 10, Mix, Schauglas
GTIN-Nummer
4026092068892
Bestell-Nummer
93010.31/DS
Einsatzbereich
Abscheideranlage für Fette (Schlammfang und Fettabscheider)
Einbausituation
Freiaufstellung
Werkstoff Abscheider
PE (Polyethylen)
Bauweise Abscheideranlage
Schlammfang integriert
Nenngröße NS
10.00
Schlammfanginhalt
1000 Liter
Anzahl Pumpen
1 Stk
Nennleistung P1
3.60 kW
Nennleistung P2
3.00 kW
Art der Freiaufstellung (DIN 19901)
temperierte Umhausung
Abmessung Baulänge außen Behälter, ohne Anschlüsse
2590 mm
Abmessung Bauhöhe außen Behälter, ohne Schachtaufbauten (gilt für Erdeinbau)
1678 mm
Höhendifferenz von Zulauf- bis Ablaufsohle
70 mm
Zulaufhöhe (Abstand zwischen Rohrsohle und Aufstellfläche)
1255 mm
Abmessung Baubreite außen Behälter, ohne Anschlüsse
940 mm
max. Grundwasserstand (vom Behältersohle gemessen)
ohne Angabe
LINK
http://www.kessel.de/info?han=93010.31/DS
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions