Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Fettabscheider EasyClean Modular free
Stückliste
93001
Produktname
Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 1, Standard, 2-teilig
GTIN-Nummer
4026092030875
Bestell-Nummer
93001
Einsatzbereich
Abscheideranlage für Fette (Schlammfang und Fettabscheider)
Einbausituation
Freiaufstellung
Werkstoff Abscheider
Bauweise Abscheideranlage
Nenngröße NS
1.00
Schlammfanginhalt
700 Liter
Art der Freiaufstellung (DIN 19901)
Abmessung Baulänge außen Behälter, ohne Anschlüsse
1020 mm
Abmessung Bauhöhe außen Behälter, ohne Schachtaufbauten (gilt für Erdeinbau)
990 mm
Höhendifferenz von Zulauf- bis Ablaufsohle
70 mm
Zulaufhöhe (Abstand zwischen Rohrsohle und Aufstellfläche)
485 mm
Abmessung Baubreite außen Behälter, ohne Anschlüsse
1140 mm
max. Grundwasserstand (vom Behältersohle gemessen)
ohne Angabe
LINK
http://www.kessel.de/info?han=93001
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions