Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Fettabscheider EasyClean Modular free
Stückliste
93002.00/D1-R2
Produktname
Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 2, Direct, 3-teilig
GTIN-Nummer
Bestell-Nummer
93002.00/D1-R2
Einsatzbereich
Abscheideranlage für Fette (Schlammfang und Fettabscheider)
Einbausituation
Freiaufstellung
Werkstoff Abscheider
PE (Polyethylen)
Bauweise Abscheideranlage
Schlammfang integriert
Nenngröße NS
2.00
Schlammfanginhalt
2500 Liter
Art der Freiaufstellung (DIN 19901)
temperierte Umhausung
Abmessung Baulänge außen Behälter, ohne Anschlüsse
1120 mm
Abmessung Bauhöhe außen Behälter, ohne Schachtaufbauten (gilt für Erdeinbau)
1386 mm
Höhendifferenz von Zulauf- bis Ablaufsohle
70 mm
Zulaufhöhe (Abstand zwischen Rohrsohle und Aufstellfläche)
1090 mm
Abmessung Baubreite außen Behälter, ohne Anschlüsse
1020 mm
max. Grundwasserstand (vom Behältersohle gemessen)
ohne Angabe
LINK
http://www.kessel.de/info?han=93002.00/D1-R2
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions