Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Koaleszenzabscheider EasyOil ground
Stückliste
99710.15D
Produktname
Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 10, Sys. A, 2600 l, Bel.Kl. D
GTIN-Nummer
4026092027684
Bestell-Nummer
99710.15D
Einsatzbereich
Abscheideranlage für Leichtflüssigkeiten (Schlammfang, Leichtflüssigkeitsabscheider und Probenahmestelle)
Einbausituation
Erdeinbau
Verkehrslasten Erdeinbau (DIN 19901)
Schwerlastwagen
Werkstoff Abscheider
PE (Polyethylen)
Bauweise Abscheideranlage
Schlammfang integriert
Nenngröße NS
10
Schlammfanginhalt
1500 Liter
Abmessung Baulänge außen Behälter, ohne Anschlüsse
2910 mm
Abmessung Bauhöhe außen Behälter, ohne Schachtaufbauten (gilt für Erdeinbau)
1940 mm
Höhendifferenz von Zulauf- bis Ablaufsohle
40 mm
min. Zulauftiefe von Oberkante Gelände bis Rohrsohle Zulauf (min. Erdüberdeckung)
840 mm
max. Zulauftiefe von Oberkante Gelände bis Rohrsohle Zulauf (max. Erdüberdeckung)
1240 mm
Abmessung Baubreite außen Behälter, ohne Anschlüsse
1200 mm
max. Grundwasserstand (vom Behältersohle gemessen)
G3 Oberkante des Behälters ohne Schachtaufbau
LINK
http://www.kessel.de/info?han=99710.15D
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions