Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground
Stückliste
99606.30B
Produktname
Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 6, Sys. B, 4300 l, Bel.Kl. B
GTIN-Nummer
4026092027752
Bestell-Nummer
99606.30B
Einsatzbereich
Abscheideranlage für Leichtflüssigkeiten (Schlammfang, Leichtflüssigkeitsabscheider und Probenahmestelle)
Einbausituation
Erdeinbau
Verkehrslasten Erdeinbau (DIN 19901)
PKW Parkflächen
Werkstoff Abscheider
PE (Polyethylen)
Bauweise Abscheideranlage
Schlammfang integriert
Nenngröße NS
6.0
Schlammfanginhalt
2500 Liter
Abmessung Baulänge außen Behälter, ohne Anschlüsse
2590 mm
Abmessung Bauhöhe außen Behälter, ohne Schachtaufbauten (gilt für Erdeinbau)
2480 mm
Höhendifferenz von Zulauf- bis Ablaufsohle
30 mm
min. Zulauftiefe von Oberkante Gelände bis Rohrsohle Zulauf (min. Erdüberdeckung)
850 mm
max. Zulauftiefe von Oberkante Gelände bis Rohrsohle Zulauf (max. Erdüberdeckung)
1230 mm
Abmessung Baubreite außen Behälter, ohne Anschlüsse
1760 mm
max. Grundwasserstand (vom Behältersohle gemessen)
G3 Oberkante des Behälters ohne Schachtaufbau
LINK
http://www.kessel.de/info?han=99606.30B
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions