피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: KESSEL
생성됨: 29.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KESSEL
21000
KESSEL
Hybrid lifting stations
Ecolift
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/hybrid-hebeanlagen/ecolift/rueckstauhebeanlage20ecolift.prj},{NB=21000},{SA810ID03=21000},{SA700ID34=11.50},{SA700ID37=10.00},{SA700ID33=1.20},{SA700ID08=230},{SA700ID30=1},{SA700ID32=19.60},{SA700ID11=50},{SA700ID15=35},{SA700ID21=1000.00},{SA700ID22=0.00},{SA700ID23=2800},{SA700ID24=2800},{SA700ID26=5},{SA700ID27=14.90},{SA700ID31=1},{SA700ID44=10.00},{SA700ID45=10.00},{DNIN=100},{DNOUT=100},{DNOUT2=40},{ISD=28},{ISD2=28},{ISD3=10},{SA700ID10_=0},{SA700ID16=0},{SA700ID25=0},{SA700ID46_=1},{SA700ID47_=0},{SA700ID48_=0},{SA700ID49_=1},{SA700ID50_=2},{PREVIEW=../../bilder/ksb_w_21000.png},{SA700ID04=Rückstauhebeanlage Ecolift, ohne Stutzen, freiliegend},{SA810ID06=4026092058541},{SA010ID03=201805},{LODLEVEL=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Ecolift backwater lifting station
Bill of material
21000
Product name
Backwater lifting station Ecolift, w/o socket, exposed
GTIN number
4026092058541
max. delivery rate
11.50
m³/h
Order number
21000
max. pumping height
10.00
m
electrical nominal power (P1)
1.20
W
Nominal operating voltage
230
V
Total number of pumps/drives
1
Net mass
19.60
kg
Protection class
Protection Class I
Motor protection
internal
Unterwasserpumpe
Submersible pump
Shaft position
vertical
Design
dry-rotor pump
Priming characteristics
normal-priming
Drive
e-motor for alternating current
Type of speed adjustment
none
E-motor start-up type
direct
Pump housing material information
Polymer, stainless steel
Connection nominal size, pressure (outlet) side
32
Connection nominal size, suction (inlet) side
electrical connection
1/N/PE 230V
Star/delta startup circuit for three-phase connection or three phase current
0
Nominal frequency
50
Hz
Protection rating
IP 68
Thermal class
F
maximale Fördermedientemperatur
35
°C
max. operating pressure
1000.00
hPa
max. shaft power (P2) per pump/drive
0.00
W
Nominal speed
2800
1/min
max. speed n
2800
1/min
max. power consumption per pump/drive
5
A
Inrush current
14.90
A
Motor pump shaft
continuous
Shaft seal
RWDR
Number of duty pumps/drives
1
vertical installation
Yes
Outdoor installation
No
ATEX
No
Hydraulics
single-level
LINK
https://www.kessel.de/info?han=21000
Area of application
drainage
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
내장 된 사용자 작업