Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Hebeanlage Aqualift F Compact
Stückliste
28701XC
Produktname
Hebeanlage Aqualift F Compact, Mono, SPZ 1000, resist., Bodenpl., befl.
GTIN-Nummer
4026092093641
LMIN
70.000
LMAX
180.000
Teleskopische Länge
max. Förderstrom
11.50 m³/h
Bestell-Nummer
28701XC
max. Förderhöhe
10.00 m
elektrische Nennleistung (P1)
1.20 W
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
1
Masse netto
32.50 kg
Unterwasserpumpe
6
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff
Anschlussnennweite druckseitig
DN32, DA40
Anschlussnennweite saugseitig
100
elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
max. Betriebsdruck
1000.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
0.69 W
Nenndrehzahl
2800 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
5 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
RWDR
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
Ja
ATEX
Nein
Baureihe
Hebeanlage Aqualift F Compact
Hydraulik
einstufig
LINK
https://www.kessel.de/info?han=28701XC
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions