Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Hebeanlage Aqualift F XL Art.-Nr. 11025, Art.-Nr. 11034
Stückliste
11025
PREVIEW
Produktname
Hebeanlage Aqualift F XL 200 l, Duo, SPF 1500-S3, Gussschieber
Bestell-Nummer
11025
Bauart
6
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Grauguss
Baureihe
Duo, SPF
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200111
Herstellername
KESSEL AG
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Hydraulik
einstufig
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Drehstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Anschlussnennweite druckseitig
DN100, DA110
Anschlussnennweite saugseitig
100
elektrischer Anschluss
3/N/PE 400V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
max. Fördermedientemperatur
40 °C
max. Betriebsdruck
800.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
1.10 W
Nenndrehzahl
1415 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
3 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
RWDR
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
2
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
Masse netto
184.00 kg
elektrische Nennleistung (P1)
1.40 W
max. Förderstrom
40.00 m³/h
max. Förderhöhe
8.00 m
obere Toleranz der Betriebsspannung (+)
10.00 %
untere Toleranz der Betriebsspannung (–)
10.00 %
vertikaler Einbau
ja
ATEX
nein
Schutzklasse
Schutzklasse I
Motorschutz
intern
GTIN-Nummer
4026092056929
LMIN
0.000
LMAX
0.000
Variable Länge
Tele Länge
0:0
Nennbetriebsspannung
400 V
min. Fördermedientemperatur
0 °C
min. Drehzahl bei int. Drehzahlverstellung
0 1/min
DataNorm-Nummer
11025
LINK
https://www.kessel.de/info?han=11025
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions