Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Hebeanlage Aqualift F XL Art.-Nr. 11025, Art.-Nr. 11034
Stückliste
11034
PREVIEW
Produktname
Hebeanlage Aqualift F XL 300 l, Duo, SPF 1500-S3, Gussschieber
Bestell-Nummer
11034
Bauart
6
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Grauguss
Baureihe
Duo, SPF
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200111
Herstellername
KESSEL AG
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Hydraulik
einstufig
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Drehstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Anschlussnennweite druckseitig
DN100, DA110
Anschlussnennweite saugseitig
100
elektrischer Anschluss
3/N/PE 400V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
max. Fördermedientemperatur
40 °C
max. Betriebsdruck
800.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
1.10 W
Nenndrehzahl
1415 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
3 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
RWDR
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
2
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
Masse netto
196.50 kg
elektrische Nennleistung (P1)
1.40 W
max. Förderstrom
40.00 m³/h
max. Förderhöhe
8.00 m
obere Toleranz der Betriebsspannung (+)
10.00 %
untere Toleranz der Betriebsspannung (–)
10.00 %
vertikaler Einbau
ja
ATEX
nein
Schutzklasse
Schutzklasse I
Motorschutz
intern
GTIN-Nummer
4026092057018
LMIN
0.000
LMAX
0.000
Variable Länge
Tele Länge
0:0
Nennbetriebsspannung
400 V
min. Fördermedientemperatur
0 °C
min. Drehzahl bei int. Drehzahlverstellung
0 1/min
DataNorm-Nummer
11034
LINK
https://www.kessel.de/info?han=11034
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions