Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Hebeanlage Aqualift F XL
Stückliste
11010
PREVIEW
Produktname
Hebeanlage Aqualift F XL 300 l, Duo, SPF 1400-S3
GTIN-Nummer
04026092056776
max. Förderstrom
38.00 m³/h
Bestell-Nummer
11010
max. Förderhöhe
7.00 m
elektrische Nennleistung (P1)
1.60 W
Nennbetriebsspannung
230 V
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
2
Masse netto
110.79 kg
Schutzklasse
Schutzklasse I
Unterwasserpumpe
6
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff, Edelstahl
Anschlussnennweite druckseitig
100
Anschlussnennweite saugseitig
100
elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
Nein
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
maximale Fördermedientemperatur
40 °C
max. Betriebsdruck
700.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
1.10 W
Nenndrehzahl
1370 1/min
max. Drehzahl n
1370 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
7.30 A
Einschaltstrom
23.00 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
RWDR
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
ja
Außenaufstellung
nein
ATEX
nein
Hydraulik
einstufig
LINK
https://www.kessel.de/info?han=11010
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions