피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: KESSEL
생성됨: 29.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KESSEL
11080
KESSEL
Pump technology
Lifting stations
Aqualift F XL
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/pumpentechnik/hebeanlagen/aqualift_f_xl/hebeanlage20aqualift20f20xl.prj},{NB=11080},{SA810ID03=11080},{SA700ID34=60.00},{SA700ID37=28.00},{SA700ID33=5.70},{SA700ID08=400},{SA700ID30=2},{SA700ID32=222.72},{SA700ID11=50},{SA700ID15=40},{SA700ID21=2800.00},{SA700ID22=4.80},{SA700ID23=2800},{SA700ID24=2800},{SA700ID26=9.10},{SA700ID27=68.00},{SA700ID31=1},{SA700ID44=10.00},{SA700ID45=10.00},{DNIN1=100},{DNIN2=70},{DNIN4=10},{DNIN5=10},{DNIN6=50},{DNIN7=50},{DNIN8=50},{DNIN9=50},{DNOUT1=32},{DNOUT2=100},{DNOUT3=70},{ISD1=96},{ISD2=10},{ISDOUT1=40},{ISDOUT2=85},{ISDOUT3=MIN},{SA700ID10_=1},{SA700ID16=0},{SA700ID25=0},{SA700ID46_=1},{SA700ID47_=0},{SA700ID48_=0},{SA700ID49_=1},{SA700ID50_=2},{PREVIEW=../../bilder/ksb_w_11080.png},{LODLEVEL=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Lifting station Aqualift F XL
Bill of material
11080
PREVIEW
Product name
Lifting stati. Aqualift F XL 300l, Duo, SPF 5500-S3, Cast-iron gate valve
GTIN number
04026092057476
max. delivery rate
60.00
m³/h
Order number
11080
max. pumping height
28.00
m
electrical nominal power (P1)
5.70
W
Nominal operating voltage
400
V
Total number of pumps/drives
2
Net mass
222.72
kg
Protection class
Protection Class I
Unterwasserpumpe
6
Shaft position
vertical
Design
dry-rotor pump
Priming characteristics
normal-priming
Drive
e-motor for three-phase current
E-motor start-up type
direct
Pump housing material information
Polymer, stainless steel
Connection nominal size, pressure (outlet) side
80
Connection nominal size, suction (inlet) side
100
electrical connection
3/N/PE 400V
Star/delta startup circuit for three-phase connection or three phase current
yes
Nominal frequency
50
Hz
Protection rating
IP 68
Thermal class
F
maximale Fördermedientemperatur
40
°C
max. operating pressure
2800.00
hPa
max. shaft power (P2) per pump/drive
4.80
W
Nominal speed
2800
1/min
max. speed n
2800
1/min
max. power consumption per pump/drive
9.10
A
Inrush current
68.00
A
Motor pump shaft
durchgehend
Shaft seal
GLRD
Number of duty pumps/drives
1
vertical installation
yes
Outdoor installation
no
ATEX
no
Hydraulics
single-level
LINK
https://www.kessel.de/info?han=11080
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
내장 된 사용자 작업