Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Hebeanlage Aqualift F XL
Stückliste
11113
PREVIEW
Produktname
Hebeanlage Aqualift F XL 300 l, Duo, SPF 3000-S1, Gussschieber
GTIN-Nummer
04026092057803
max. Förderstrom
47.00 m³/h
Bestell-Nummer
11113
max. Förderhöhe
16.00 m
elektrische Nennleistung (P1)
3.20 W
Nennbetriebsspannung
400 V
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
2
Masse netto
200.52 kg
Schutzklasse
Schutzklasse I
Unterwasserpumpe
6
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Drehstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff, Edelstahl
Anschlussnennweite druckseitig
80
Anschlussnennweite saugseitig
100
elektrischer Anschluss
3/N/PE 400V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
Ja
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
maximale Fördermedientemperatur
40 °C
max. Betriebsdruck
1600.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
2.70 W
Nenndrehzahl
2890 1/min
max. Drehzahl n
2890 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
5.40 A
Einschaltstrom
41.00 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
GLRD
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
ja
Außenaufstellung
nein
ATEX
nein
Hydraulik
einstufig
LINK
https://www.kessel.de/info?han=11113
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions