Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Pumpstation Aquapump Medium (fäkalienhaltig)
Stückliste
826721A
PREVIEW
Produktname
Pumpstation Aquapump Medium, Duo, STZ 1000, 1300-1750 mm, Klasse A
GTIN-Nummer
4026092077658
LMIN
0.000
LMAX
450.000
Variable Länge
max. Förderstrom
11.50 m³/h
Bestell-Nummer
826721A
max. Förderhöhe
10.00 m
elektrische Nennleistung (P1)
1.20 W
Nennbetriebsspannung
230 V
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
2
Masse netto
127.00 kg
Schutzklasse
Schutzklasse I
Bauart
Tauchpumpe
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff, Edelstahl
Anschlussnennweite druckseitig
DN32, DA40
Anschlussnennweite saugseitig
150
elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
nein
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
maximale Fördermedientemperatur
40 °C
max. Betriebsdruck
1000.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
0.69 W
Nenndrehzahl
2800 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
5 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
RWDR
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
Ja
ATEX
Nein
Anwendungsbereich
Entwässerung
LINK
https://www.kessel.de/info?han=826721A
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions