Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Pumpstation Aquapump XL (fäkalienfrei)
Stückliste
8743027
Produktname
Pumpstation Aqualift S XL, Mono, GTK 2600-S1, Pegelsonde
GTIN-Nummer
04026092075814
max. Förderstrom
71.00 m³/h
Bestell-Nummer
8743027
max. Förderhöhe
19.60 m
elektrische Nennleistung (P1)
2.60 W
Nennbetriebsspannung
400 V
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
1
Masse netto
130.00 kg
Schutzklasse
Schutzklasse I
Unterwasserpumpe
Tauchpumpe
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Drehstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff, Edelstahl
Anschlussnennweite druckseitig
50
Anschlussnennweite saugseitig
150
elektrischer Anschluss
3/N/PE 400V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
Ja
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
H
maximale Fördermedientemperatur
40 °C
max. Betriebsdruck
1960.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
2.10 W
Nenndrehzahl
2900 1/min
max. Drehzahl n
2900 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
4.50 A
Einschaltstrom
27.00 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
GLRD
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
ja
Außenaufstellung
ja
ATEX
nein
Hydraulik
einstufig
LINK
https://www.kessel.de/info?han=8743027
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions