Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Tauchpumpe Aquadive KTP 300 resistant
Stückliste
28740C
PREVIEW
Produktname
Tauchpumpe Aquadive KTP 300, resistant, ohne Schwimmerschalter, 10 m
GTIN-Nummer
4026092094891
max. Förderstrom
8.00 m³/h
Bestell-Nummer
28740C
max. Förderhöhe
6.00 m
elektrische Nennleistung (P1)
0.34 W
Nennbetriebsspannung
230 V
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
1
Masse netto
4.30 kg
Schutzklasse
Schutzklasse I
Motorschutz
intern
Unterwasserpumpe
Tauchpumpe
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff
Anschlussnennweite druckseitig
Anschlussnennweite saugseitig
elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
nein
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
maximale Fördermedientemperatur
40 °C
max. Betriebsdruck
600.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
0.21 W
Nenndrehzahl
2800 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
2 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
RWDR
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
Ja
ATEX
Nein
Hydraulik
einstufig
Anwendungsbereich
Entwässerung
LINK
https://www.kessel.de/info?han=28740C
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions