Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Rückstauschacht LW 1000
Stückliste
881005-DN150
Produktname
Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Ablauf DN 150, 1180 mm
GTIN-Nummer
4026092071717
Bestell-Nummer
881005-DN150
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
sonstige produktspezifische Ausführungen
Werkstoff des Ablaufkörper
Kunststoff
Abdichtvarianten
ohne Abdichtung
Geruchsverschluss
ohne Geruchsverschluss
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
ja
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201805
Revisionsdatum der Datei
20190809
Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte -Serienbezeichnung
Rückstauschacht LW
Potenzial Ausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden
nein
Elektrischer Anschluss
nein
Anschluss an GLT, GA
nein
LINK
https://www.kessel.de/info?han=881005-DN150
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions