Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Rückstaupumpanlage Pumpfix F
Stückliste
24125X
Produktname
Rückstaupumpanlage Pumpfix F DN 125, Bodenplatte, befliesbar
GTIN-Nummer
4026092046555
max. Förderstrom
11.50 m³/h
Bestell-Nummer
24125X
max. Förderhöhe
10.00 m
elektrische Nennleistung (P1)
1.20 W
Nennbetriebsspannung
230 V
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
1
Masse netto
28.00 kg
Schutzklasse
Schutzklasse I
Motorschutz
intern
Unterwasserpumpe
Tauchpumpe
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
Art der Drehzahlverstellung
keine
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff, Edelstahl
Anschlussnennweite druckseitig
125
Anschlussnennweite saugseitig
125
elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
0
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
maximale Fördermedientemperatur
35 °C
max. Betriebsdruck
1000.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
0.69 W
Nenndrehzahl
2800 1/min
max. Drehzahl n
2800 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
5 A
Einschaltstrom
14.90 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
RWDR
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
Ja
Außenaufstellung
Nein
ATEX
Nein
Hydraulik
einstufig
LINK
https://www.kessel.de/info?han=24125X
Anwendungsbereich
Entwässerung
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Embedded user actions