Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Staufix drain body
Bill of material
730000.15X
PREVIEW
Product name
Staufix drain body type 2 DN 125-200, Floor slab, tileable
GTIN number
4026092076286
Order number
730000.15X
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
other product-specific versions
Drain body material
Polymer
Sealing variants
with glued flange
Odour trap
without odour trap
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
yes
Fire resistance class can be retrofitted
nein
LINK
https://www.kessel.de/info?han=730000.15X
Anteprime
3D
Characteristics Graph
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Embedded user actions