Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Staufix backwater valve
Bill of material
720090.10S
PREVIEW
Product name
Backwater valve Staufix DN 90, Floor slab, black, Type 1
GTIN number
4026092076019
Order number
720090.10S
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
other product-specific versions
Drain body material
Polymer
Sealing variants
with glued flange
Odour trap
without odour trap
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
yes
LINK
https://www.kessel.de/info?han=720090.10S
Aperçus 3D
3D
Characteristics Graph
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale
Embedded user actions