Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Staufix backwater valve
Bill of material
730200.10SR
PREVIEW
Product name
Backwater valve Staufix DN 200, Floor slab, black, Type 2 R
GTIN number
4026092076552
Order number
730200.10SR
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
other product-specific versions
Drain body material
Polymer
Sealing variants
with glued flange
Odour trap
without odour trap
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
yes
LINK
https://www.kessel.de/info?han=730200.10SR
Procurement
Last updateMay 22, 2024, 12:20 PM
Part number730200.10SR
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kessel/catalogItem/2d56161b-9761-4f45-8687-3c87be1c45fe
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: May 22, 2024, 12:20 PM
Anteprime
3D
Characteristics Graph
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Embedded user actions