Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Staufix SWA backwater valve
Bill of material
73100.10
PREVIEW
Product name
Backwater valve Staufix SWA DN 100, exposed
GTIN number
4026092003909
Order number
73100.10
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
other product-specific versions
Drain body material
Polymer
Sealing variants
without waterproofing layer
Odour trap
without odour trap
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
yes
Fire resistance class can be retrofitted
no
LINK
https://www.kessel.de/info?han=73100.10
Anteprime
3D
Characteristics Graph
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Embedded user actions